JAJU590B august   2018  – april 2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   デザイン・イメージ
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 ミリ波センサ
        1. 2.2.1.1 ミリ波センサの人数計測
        2. 2.2.1.2 IWR6843 UART 通信
          1. 2.2.1.2.1 IWR6843 フレーム出力
          2. 2.2.1.2.2 IWR6843 フレーム・ヘッダー
          3. 2.2.1.2.3 TLV 要素
      2. 2.2.2 電源設計
      3. 2.2.3 ワイヤレス・ネットワークのデザイン
      4. 2.2.4 CC1352 ソフトウェア・デザイン
        1. 2.2.4.1 コレクタ・ノード
        2. 2.2.4.2 センサ・ノード
        3. 2.2.4.3 ミリ波センサ構成コマンド・リストの変更
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 IWR6843:シングルチップ 60~64GHz ミリ波センサ
      2. 2.3.2 CC1352R:SimpleLink 高性能デュアル・バンド・ワイヤレス・マイコン
      3. 2.3.3 IWR6843ISK と MMWAVEICBOOST:ミリ波 EVM
      4. 2.3.4 LAUNCHXL-CC1352R1:SimpleLink™ マルチバンド CC1352R ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 ハードウェア設定
      2. 3.1.2 ソフトウェア設定
        1. 3.1.2.1 CC1352 ファームウェアのロード
        2. 3.1.2.2 IWR6843 ファームウェアのロード
        3. 3.1.2.3 ファームウェアの起動
        4. 3.1.2.4 ファームウェアのビルド
        5. 3.1.2.5 コレクタ・データ出力の表示
        6. 3.1.2.6 ミリ波構成の変更
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト構成
        1. 3.2.1.1 人数計測のセットアップ
        2. 3.2.1.2 消費電力
        3. 3.2.1.3 ワイヤレス RF 範囲
      2. 3.2.2 テスト結果
        1. 3.2.2.1 人数計測のテスト結果
        2. 3.2.2.2 電源の特性測定
        3. 3.2.2.3 ワイヤレス RF 範囲の結果
  10. 4設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー・ファイル
    6. 4.6 組立図面
  11. 5ソフトウェア・ファイル
  12. 6関連資料
  13. 7商標
  14. 8著者について
  15. 9改訂履歴

IWR6843ISK と MMWAVEICBOOST:ミリ波 EVM

IWR6843ISK と MMWAVEICBOOST は、ミリ波 EVM ハードウェア・プラットフォームの一部です。テキサス・インスツルメンツの IWR6843 産業用スタータ・キット (IWR6843ISK) は、IWR6843 ミリ波センシング・デバイス向けの使いやすい評価基板であり、このボードには、アンテナをエッチングしてレーダー・フロントエンド・ボードとして機能する 60GHz ミリ波レーダー・トランシーバが含まれています。MMWAVEICBOOST は、すべてのスタータ・キットで使用されるテキサス・インスツルメンツのミリ波センサと共に使用するアドオン・ボードであり、ミリ波センサに対してより多くのインターフェイスと PC 接続を提供します。MMWAVEICBOOST ボードは、mmWave Studio ツールがレーダー・デバイスを構成し、DCA1000 評価基板 (EVM) などのキャプチャ・ボードを使用して未加工の A/D コンバータ (ADC) のデータをキャプチャするためのインターフェイスを提供します。IWR6843ISK と MMWAVEICBOOST には、オンチップの C67x DSP コアと低消費電力の ARM R4F コントローラ用のソフトウェアの開発を始めるために必要なものがすべて含まれています。40 ピンの LaunchPad™/BoosterPack™ コネクタを通して MSP43xx ボードとのインターフェイスを提供します。

IWR6843ISK デバイスの主な特長を以下に示します。

  • LVDS 経由の未加工の A/D コンバータ (ADC) データおよびトレース・データ機能用の 60 ピンの高密度 (HD) コネクタ
  • 長距離オンボード・アンテナ
  • すべてのレール用の電流センサ
  • オンボード PMIC

MMWAVEICBOOST デバイスの主な特長を以下に示します。

  • CSI または LVDS 経由の高速 ADC データおよびエミュレータ信号用に 2 個の 60 ピン高密度 (HD) コネクタを使用するホスト・スタータ・キット
  • スタータ・キットでフラッシュをプログラミングするためのシリアル・ポートを備えた FTDI ベースの JTAG エミュレーション
  • XDS110-UART ベースの QSPI フラッシュ・プログラミング
  • DCA1000 EVM とのインターフェイス用の 60 ピン HD コネクタ
  • テキサス・インスツルメンツ標準 Launchpad のエコシステムを活用し、レーダー・チップからのすべてのデジタル制御機能を備えている 2 個の 20 ピン LaunchPad コネクタ
  • 2 個のオンボード・コントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) トランシーバ
  • オンボード PMIC
  • JTAG トレース用の 60 ピン MIPI HD コネクタ
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)、汎用入出力 (GPIO) 制御、汎用非同期送受信機 (UART) ロガー用の PC インターフェイスを提供する、オンボード FTDI チップ
  • オンボードの電流センサと温度センサ

    このリファレンス・デザインは、IWR6843ISK と MMWAVEICBOOST を使用して、IWR6843 のすべての機能をサポートします。