以下の手順に従って、CC1352 LaunchPad にファームウェアをロードします。
- http://www.tij.co.jp/tool/UNIFLASH から UniFlash をダウンロードします。
- UniFlash を開き、センサ・ノードとコレクタ・ノードを PC に接続します。
注: IWR6843 ボードと CC1352 LaunchPad のセットアップの詳細については、セクション 3.1.1 を参照してください。
- CC1352 を PC に接続すると、UniFlash は各デバイスを検出します。
注: センサ・ノードのプログラムには 5V 電源と USB ケーブルの両方が必要ですが、コレクタ・ノードのプログラムには USB ケーブルのみが必要です。
- プログラムするデバイスをハイライトし、「Start」ボタンをクリックします。
- 「Program」セクションの「Flash Image(s)」で、「Browse」ボタンをクリックします。
- コレクタのファームウェアをロードする場合は、TIDA-010022 firmware フォルダに移動し、collector_cc1352r1lp.out ファイルを選択します。
- センサのファームウェアをロードする場合は、TIDA-010022 firmware フォルダに移動し、sensor_cc1352r1lp.out ファイルを選択します。
- 正しいイメージ・ファイルを選択したら、「Load Image」ボタンをクリックします。
- イメージが正常にロードされた場合は、「[SUCCESS] Program Load load completed successfully」というメッセージが表示されます。