JAJU590B august 2018 – april 2023
産業用およびビル・オートメーションのセキュリティ・システムは、レーダーを使用して人間や他の物体を検出および追跡できます。セキュリティ・システムでは、ミリ波テクノロジーによって、環境への影響を受けない範囲、速度、角度の情報が提供されます。CC1352 ワイヤレス無線マイコンは、広範囲の領域での長距離接続を実現し、超低消費電力でアクティビティの監視と追跡を行います。
人間の監視は、人々の数、活動、意図、健康の問題を理解できる可能性があるため、研究の重要な分野になっています。人間の動きを継続的かつ一貫性のある方法で監視する能力は、監視、制御、分析などの多くのアプリケーションで重要な機能です。これらのアプリケーションでは、精度や正確さが重要な役割を果たします。受動型赤外線 (PIR) や飛行時間型 (TOF) などのセンサが使用されていますが、精度、誤警報、および、暗闇、輝度、煙などの環境変化の制限に悩まされています。
レーダーを使用すると、距離、人の相対速度、その他の物体を高精度で測定できます。雨、ほこり、煙などの環境条件の影響を比較的受けません。さらに、完全な暗闇でも明るい日中でも動作できます。そのため、人数計測、動体検知、IP ネットワーク・カメラ、安全保護などのビル・オートメーション・アプリケーションに役立ちます。
Sub-1GHz ワイヤレス無線マイコンは、世界中の多くのアプリケーションで一般的な選択肢になりつつあります。これらのデバイスは、1GHz 未満の ISM スペクトル帯域 (通常は 769MHz~935MHz、315MHz、468MHz の周波数範囲) で動作します。また、新興 IoT 市場が産業用アプリケーションへ移行する中、Sub-1GHz ワイヤレス無線通信が、通信範囲、低消費電力、トラフィックの多い帯域に関連する問題を回避するための干渉という 3 つの主な理由から、これらのアプリケーションの標準となっています。
このデザイン・ガイドは、テキサス・インスツルメンツのデザイン・システムの部品選択、設計理論、テスト結果について記載しています。このデザイン・ガイドの目標は、システム設計者がテキサス・インスツルメンツのミリ波センサと SimpleLink™ マルチバンド・ワイヤレス・マイコンをすばやく統合できるようにすることです。
以降の各節では、テキサス・インスツルメンツのデザイン・システム内の各種ブロックと、対応する機能を実装するために最も重要となる特性について説明します。