JAJU590B
august 2018 – april 2023
1
概要
リソース
特長
アプリケーション
デザイン・イメージ
1
システムの説明
1.1
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.2.1
ミリ波センサ
2.2.1.1
ミリ波センサの人数計測
2.2.1.2
IWR6843 UART 通信
2.2.1.2.1
IWR6843 フレーム出力
2.2.1.2.2
IWR6843 フレーム・ヘッダー
2.2.1.2.3
TLV 要素
2.2.2
電源設計
2.2.3
ワイヤレス・ネットワークのデザイン
2.2.4
CC1352 ソフトウェア・デザイン
2.2.4.1
コレクタ・ノード
2.2.4.2
センサ・ノード
2.2.4.3
ミリ波センサ構成コマンド・リストの変更
2.3
主な使用製品
2.3.1
IWR6843:シングルチップ 60~64GHz ミリ波センサ
2.3.2
CC1352R:SimpleLink 高性能デュアル・バンド・ワイヤレス・マイコン
2.3.3
IWR6843ISK と MMWAVEICBOOST:ミリ波 EVM
2.3.4
LAUNCHXL-CC1352R1:SimpleLink™ マルチバンド CC1352R ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
3
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
3.1
必要なハードウェアとソフトウェア
3.1.1
ハードウェア設定
3.1.2
ソフトウェア設定
3.1.2.1
CC1352 ファームウェアのロード
3.1.2.2
IWR6843 ファームウェアのロード
3.1.2.3
ファームウェアの起動
3.1.2.4
ファームウェアのビルド
3.1.2.5
コレクタ・データ出力の表示
3.1.2.6
ミリ波構成の変更
3.2
テストと結果
3.2.1
テスト構成
3.2.1.1
人数計測のセットアップ
3.2.1.2
消費電力
3.2.1.3
ワイヤレス RF 範囲
3.2.2
テスト結果
3.2.2.1
人数計測のテスト結果
3.2.2.2
電源の特性測定
3.2.2.3
ワイヤレス RF 範囲の結果
4
設計ファイル
4.1
回路図
4.2
部品表 (BOM)
4.3
PCB レイアウトに関する推奨事項
4.4
Altium プロジェクト
4.5
ガーバー・ファイル
4.6
組立図面
5
ソフトウェア・ファイル
6
関連資料
7
商標
8
著者について
9
改訂履歴
特長
IWR6843 デバイスとミリ波レーダー・センサを人数計測および追跡に使用する、デモンストレーション用のハードウェアおよびソフトウェアを内蔵
CC1352 デバイスを使用する長距離、低消費電力の Sub-1GHz ワイヤレス接続性
コレクタ (情報収集ホスト) とセンサで構成されたアプリケーションに対応する、IEEE 802.15.4e または IEEE 802.15.4g スタック
ミリ波テクノロジーにより、環境効果に最適な、距離、速度、角度に関する情報を提供
6m の距離にわたって視野角 120 度、別のチップ構成を使用して 14m に拡大可能
静的擾乱とグループ追跡に関するアルゴリズムの実装例