JAJU644A November   2018  – November 2022

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  7. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 LM5155-Q1
      2. 2.2.2 TPS92610-Q1、TPS92611-Q1
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1  PCB とフォーム・ファクタ
      2. 2.3.2  入力保護
      3. 2.3.3  EMI フィルタ
      4. 2.3.4  LM5155-Q1 電圧レギュレータ
      5. 2.3.5  テール・ライト (2x TPS92611-Q1)
      6. 2.3.6  ストップ・ライト (2x TPS92610-Q1)
      7. 2.3.7  ウィンカー (TPS92610-Q1)
      8. 2.3.8  バックアップ・ライト
      9. 2.3.9  照明機能の有効化
      10. 2.3.10 診断機能
      11. 2.3.11 LED 負荷
  8. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 スタートアップとシャットダウン
      2. 3.2.2 定常状態での動作
      3. 3.2.3 負荷過渡応答
      4. 3.2.4 安定性
      5. 3.2.5 効率
      6. 3.2.6 電磁気互換性 (EMC)
        1. 3.2.6.1 伝導放出
        2. 3.2.6.2 放射放出
      7. 3.2.7 熱性能
  9. 4設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウトのプリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー・ファイル
    6. 4.6 組立図面
  10. 5関連資料
  11. 6商標
  12. 7著者について
  13. 8改訂履歴

安定性

このリファレンス・デザインの LM5155-Q1 SEPIC 電圧レギュレータのボード線図を、図 3-14 から図 3-16 までに示します。すべての条件について、十分な位相マージンを持つ安定した動作が示されています。ただし、高負荷電流時の最小入力電圧で安定した動作を実現するため、SEPIC カップリング・コンデンサと並列に、より多くの出力容量を追加するか、高 ESR のコンデンサ (ダンピング用) を配置することをお勧めします。

GUID-57087D58-E5DF-4F3C-888C-BD655BCD2DEB-low.png図 3-14 ボード線図:13.5Vin、0.8A の負荷
GUID-DF90685F-78B1-41CD-910E-5C404F45726B-low.png図 3-15 ボード線図:9Vin、0.8A の負荷
GUID-892AD820-82A9-48D1-AF5C-ABE0B485536D-low.png図 3-16 ボード線図:6Vin、0.8A の負荷