JAJU644A November 2018 – November 2022
ほとんどの車両では、車体制御モジュール (BCM) からの電力信号を供給することで、各種の照明機能をアクティブにできます。電力信号はシステムに電力を供給するほか、LED ドライバ IC のイネーブル・ピンも制御します。この結果、入力電源ラインに電力を供給することで、出力チャネルが独立に機能します。回路図を図 2-11 に示します。ダイオード D7~D10 は逆極性保護用です。これらの抵抗とコンデンサは、各チャネルで LC フィルタを形成し、LED ドライバをイネーブルにするための短い遅延を生み出します。
CAN または LIN 通信が利用可能なシステムでは、BCM から LED ドライバ・モジュールへの 1 本の電力線で十分です。また、マイクロコントローラを使用して個別の照明機能をイネーブルすることもできます。