JAJU644A November 2018 – November 2022
ウィンカーは 1 つの LED ストリングを使用し、TPS92610-Q1 のリニア LED ドライバによって駆動されます。ウィンカーのデフォルトの設計パラメータを、表 2-4 に示します。
設計パラメータ | 値 |
---|---|
入力電圧 | 12.5V |
LED ストリングの電流 | 120mA |
直列 LED 数 | 5 |
このリファレンス・デザインのウィンカーに使用する、TPS92610-Q1 によるリニア LED ドライバのデフォルト回路図を、図 2-10 に示します。
回路図の主な部品は、『TPS92610-Q1 車載用シングル・チャネル・リニア LED ドライバ』データシートの「詳細な設計手順」セクションに従って選択します。
抵抗 R48 により、LED の電流は 120mA に設定されます。ノイズ・フィルタリングのために、コンデンサ C36 と C38 を追加します。抵抗 R52 および R55 は、開路検出がアクティブになる入力電圧レベルを設定します。R53 と R56 で構成される分圧抵抗を使用して出力電圧を監視し、単一の LED の短絡を検出します。