JAJU644A November 2018 – November 2022
このリファレンス・デザインでは、1.5 オンスの銅を使用する 2 層プリント基板 (PCB) を使用し、すべての部品を上層に配置します。この PCB は特定のフォーム・ファクタに適合することを意図しておらず、サイズは 88mm × 70mm です。PCB に関する設計の主な目的は、基板の性能をテストする方法を提供しながら、コンパクトなソリューションを実現することです。このリファレンス・デザインの最終生産バージョンでは、ソリューションのサイズをさらに縮小できます。PCB の 3D レンダリングを、図 2-4 に示します。