JAJU644A November   2018  – November 2022

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  7. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 LM5155-Q1
      2. 2.2.2 TPS92610-Q1、TPS92611-Q1
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1  PCB とフォーム・ファクタ
      2. 2.3.2  入力保護
      3. 2.3.3  EMI フィルタ
      4. 2.3.4  LM5155-Q1 電圧レギュレータ
      5. 2.3.5  テール・ライト (2x TPS92611-Q1)
      6. 2.3.6  ストップ・ライト (2x TPS92610-Q1)
      7. 2.3.7  ウィンカー (TPS92610-Q1)
      8. 2.3.8  バックアップ・ライト
      9. 2.3.9  照明機能の有効化
      10. 2.3.10 診断機能
      11. 2.3.11 LED 負荷
  8. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 スタートアップとシャットダウン
      2. 3.2.2 定常状態での動作
      3. 3.2.3 負荷過渡応答
      4. 3.2.4 安定性
      5. 3.2.5 効率
      6. 3.2.6 電磁気互換性 (EMC)
        1. 3.2.6.1 伝導放出
        2. 3.2.6.2 放射放出
      7. 3.2.7 熱性能
  9. 4設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウトのプリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー・ファイル
    6. 4.6 組立図面
  10. 5関連資料
  11. 6商標
  12. 7著者について
  13. 8改訂履歴

ストップ・ライト (2x TPS92610-Q1)

ストップ・ライトは 2 つの LED ストリングを使用し、それぞれが TPS92610-Q1 リニア LED ドライバによって駆動されます。ストップ・ライトのデフォルトの設計パラメータを、表 2-3 に示します。

表 2-3 ストップ・ライトのデフォルトの設計パラメータ
設計パラメータ
入力電圧 12.5V
LED ストリングの電流 120mA
直列 LED 数 5

このリファレンス・デザインのストップライトに使用する、1 つの TPS92610-Q1 によるリニア LED ドライバのデフォルト回路図を、図 2-9 に示します。

GUID-B22D99F4-93CA-4058-83F0-520A55578146-low.gif図 2-9 TPS92610-Q1 によるストップ・ライトの LED ドライバの回路図

回路図の主な部品は、『TPS92610-Q1 車載用シングル・チャネル・リニア LED ドライバ』データシートの「詳細な設計手順」セクションに従って選択します。

抵抗 R38 により、LED の電流は 120mA に設定されます。ノイズ・フィルタリングのために、コンデンサ C32 と C34 を追加します。抵抗 R40 および R44 は、開路検出がアクティブになる入力電圧レベルを設定します。R41 と R45 で構成される分圧抵抗を使用して出力電圧を監視し、単一の LED の短絡を検出します。