JAJU644A November 2018 – November 2022
LM5155x デバイスは、入力範囲が広い非同期整流昇圧コントローラで、ピーク電流モード制御を使用します。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジに適しています。
デバイスの入力範囲が広いため、車載用のコールド・クランクおよび負荷ダンプ過渡に対応できます。このデバイスは、最低 2.97V の 1 セル・バッテリで起動できます。起動後にデバイスは、昇圧コンバータ出力から BIAS ピンに給電され、最低 1.5V の入力で動作できます。スイッチング周波数は、外付けの抵抗により 100kHz~2.2MHz の範囲でプログラム可能です。2.2MHz でのスイッチングにより、AM 帯域との干渉が最小化され、ソリューション・サイズの小型化と、高速な過渡応答を実現できます。
このデバイスには、1.5A の標準 MOSFET ドライバが搭載されており、100mV の低い電流制限スレッショルドが設定されています。このデバイスは外部 VCC 電源を使用して効率向上が可能です。また、動作電流が低く、パルス・スキッピング動作により、軽負荷時に効率が向上します。
このデバイスは、サイクル単位の電流制限、過電圧保護、ライン UVLO、サーマル・シャットダウン、ヒカップ・モード過負荷保護 (LM51551) などの保護機能を内蔵しています。さらに、シャットダウン時の低 IQ、プログラム可能なソフトスタート、プログラム可能な勾配補償、高精度のリファレンス電圧、パワー・グッド・インジケータ、外部クロック同期などの追加機能があります。