JAJU644A November   2018  – November 2022

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  7. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 LM5155-Q1
      2. 2.2.2 TPS92610-Q1、TPS92611-Q1
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1  PCB とフォーム・ファクタ
      2. 2.3.2  入力保護
      3. 2.3.3  EMI フィルタ
      4. 2.3.4  LM5155-Q1 電圧レギュレータ
      5. 2.3.5  テール・ライト (2x TPS92611-Q1)
      6. 2.3.6  ストップ・ライト (2x TPS92610-Q1)
      7. 2.3.7  ウィンカー (TPS92610-Q1)
      8. 2.3.8  バックアップ・ライト
      9. 2.3.9  照明機能の有効化
      10. 2.3.10 診断機能
      11. 2.3.11 LED 負荷
  8. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 スタートアップとシャットダウン
      2. 3.2.2 定常状態での動作
      3. 3.2.3 負荷過渡応答
      4. 3.2.4 安定性
      5. 3.2.5 効率
      6. 3.2.6 電磁気互換性 (EMC)
        1. 3.2.6.1 伝導放出
        2. 3.2.6.2 放射放出
      7. 3.2.7 熱性能
  9. 4設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウトのプリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー・ファイル
    6. 4.6 組立図面
  10. 5関連資料
  11. 6商標
  12. 7著者について
  13. 8改訂履歴

必要なハードウェア

このリファレンス・デザインのデフォルトのテスト構成を、図 3-1 に示します。

GUID-A6D9B173-1D70-412B-A03D-2A169C0D18B6-low.gif図 3-1 デフォルト・ハードウェアのテスト構成

DC 電源を入力端子 J1 に接続します。いずれかの入力に電力を供給することで、対応する出力チャネルがアクティブになります。

このリファレンス・デザインの PCB には、いくつかのテスト・ポイントが実装されています。これらの説明を、表 3-1 に示します。これらのテスト・ポイントを使用して、リファレンス・デザインの信号を測定します。

表 3-1 テスト・ポイントの説明
テスト・ポイント 説明
TP J2 テール・ライトの LED ドライバのフォルト信号
TP J3 ストップ・ライトの LED ドライバのフォルト信号
TP J4 ウィンカーの LED ドライバのフォルト信号
TP J5 バックアップ・ライトの LED ドライバのフォルト信号