JAJU644A November   2018  – November 2022

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  7. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 LM5155-Q1
      2. 2.2.2 TPS92610-Q1、TPS92611-Q1
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1  PCB とフォーム・ファクタ
      2. 2.3.2  入力保護
      3. 2.3.3  EMI フィルタ
      4. 2.3.4  LM5155-Q1 電圧レギュレータ
      5. 2.3.5  テール・ライト (2x TPS92611-Q1)
      6. 2.3.6  ストップ・ライト (2x TPS92610-Q1)
      7. 2.3.7  ウィンカー (TPS92610-Q1)
      8. 2.3.8  バックアップ・ライト
      9. 2.3.9  照明機能の有効化
      10. 2.3.10 診断機能
      11. 2.3.11 LED 負荷
  8. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 スタートアップとシャットダウン
      2. 3.2.2 定常状態での動作
      3. 3.2.3 負荷過渡応答
      4. 3.2.4 安定性
      5. 3.2.5 効率
      6. 3.2.6 電磁気互換性 (EMC)
        1. 3.2.6.1 伝導放出
        2. 3.2.6.2 放射放出
      7. 3.2.7 熱性能
  9. 4設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウトのプリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー・ファイル
    6. 4.6 組立図面
  10. 5関連資料
  11. 6商標
  12. 7著者について
  13. 8改訂履歴

TPS92610-Q1、TPS92611-Q1

TPS9261x-Q1 デバイス は、シングル・チャネルのリニア LED ドライバのファミリです。このファミリは、車載用 LED アプリケーション向けの単純なソリューションを実現します。このファミリには各種のパッケージ・オプションがあり、さまざまな電流範囲と診断オプションが用意されています。HTSSOP-14 パッケージの TPS92610-Q1 デバイスは、LED の開路検出とグランドへの短絡検出をサポートしています。TPS92610-Q1 デバイスには独自の単一 LED 短絡検出機能があり、ストリング内の 1 つの LED が短絡しているかどうかの診断に役立ちます。1 点の障害があれば全体を障害とするフォルト・バスにより、TPS92610-Q1 デバイスを TPS9261x-Q1、TPS9263x-Q1、TPS9283x-Q1 ファミリと組み合わせて使用できます。出力電流は、外付けの R(SNS) 抵抗により設定できます。電流は、電源から R(SNS) 抵抗を経由して内部の電流源と LED に流れます。

GUID-4968F262-C831-48BE-8D7B-2114AB797AB6-low.gif図 2-3 TPS92610-Q1 の機能ブロック図