JAJU665A
december 2018 – may 2023
1
概要
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.2.1
TDA3x アプリケーション・プロセッサ
2.2.2
TDA3x キットの使用事例
2.2.3
電源に関する考慮事項
2.2.4
ディスプレイ
2.3
主な使用製品
3
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
3.1
ハードウェア
3.2
ソフトウェア
3.3
テストと結果
4
設計ファイル
4.1
回路図
4.2
部品表 (BOM)
4.3
PCB レイアウトの印刷
4.4
ガーバー・ファイル
4.5
組立図面
5
商標
6
関連資料
7
改訂履歴
2.2.3
電源に関する考慮事項
入力電圧範囲:DC 9V~DC 16V で動作
公称 12V
システムは逆バッテリ保護または過渡保護されていません
1A 以下の電流引き込みが予想されます