JAJU680A January 2019 – July 2022
このリファレンス・デザインは、内蔵の超音波センシング・ソリューション (USS) モジュールを使用して、超音波ガス流量測定サブシステムを開発するために役立ちます。このモジュールは、低消費電力と最大の集積化によって優れた計測性能を発揮します。このデザインは、64KB の MSP430FR6043 マイコン (MCU) を採用しています。このマイコンは、内蔵の高速 ADC をベースとした信号取得機能と、内蔵の低エネルギー・アクセラレータ (LEA) を活用し、デジタル信号処理を最適化します。