JAJU681C January 2019 – May 2024
このリファレンス デザインは、電力オプティマイザとして使用できる 12V および 24V のバッテリ用の最大電力点追従 (MPPT) ソーラー充電コントローラです。この小型のリファレンス デザインは、小電力と中電力のソーラー充電器の設計を対象としており、15V~60V のソーラー パネル モジュールと、12V または 24V のバッテリで動作し、最大 16A の出力電流を供給できます。この設計は降圧コンバータを使用して、パネルの電圧をバッテリの電圧へと降圧します。ドライバを内蔵したハーフブリッジ TI GaN 電力段は、マイクロコントローラ ユニット (MCU) により制御され、「山登り」 (Perturb and Observe) 法を使用して最大電力点を計算します。このソーラー MPPT 充電コントローラには、逆バッテリ保護、ソフトウェアでプログラム可能なアラームと表示、サージおよび ESD 保護が組み込まれています。