JAJU681C January   2019  – May 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 MSPM0G1506
      2. 2.3.2 LMG2100R044
      3. 2.3.3 INA241
      4. 2.3.4 TPSM365
      5. 2.3.5 TMP303
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 MPPT 動作
      2. 2.4.2 バック コンバータ
        1. 2.4.2.1 出力インダクタンス
        2. 2.4.2.2 入力容量
      3. 2.4.3 電流センス・アンプ
        1. 2.4.3.1 シャント抵抗の選択
        2. 2.4.3.2 電流測定の分解能
        3. 2.4.3.3 シャント抵抗の電力散逸
      4. 2.4.4 スイッチング レギュレータ
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 ハードウェア
        1. 3.1.1.1 TIDA-010042
        2. 3.1.1.2 ITECH-IT6724H
        3. 3.1.1.3 クロマ、63107A
      2. 3.1.2 ソフトウェアの流れ図
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト構成
      2. 3.2.2 テスト結果
  10. 4デザイン・ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 ループ インダクタンス
      2. 4.3.2 電流センス アンプ
      3. 4.3.3 配線幅
      4. 4.3.4 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
    7. 4.7 ソフトウェア ファイル
  11. 5関連資料
    1. 5.1 商標
    2. 5.2 サポート・リソース
  12. 6著者について
  13. 7改訂履歴

システムの説明

このリファレンス デザインは、ゲート ドライバを内蔵したテキサス・インスツルメンツの窒化ガリウム (GaN) FET LMG2100 と MSPM0G1506 MCU を中心に開発されています。このデザインは、小電力および中電力のソーラー充電器コントローラの設計を対象としており、15~60V のソーラー パネル モジュールと、最大 16A の出力電流で 12V または 24V のバッテリで動作します。

このデザインは、MPPT に「山登り」アルゴリズムを使用し、98% を上回る動作効率を達成しています。このデザインでは、RDS(on) とスイッチング損失が低く、逆方向回復充電がゼロのハーフブリッジ GaN FET モジュールを採用しているため、高い効率を実現できます。降圧コンバータの高いスイッチング周波数 (最大 250kHz) により、小型の受動部品を使用できます。