JAJU681C January 2019 – May 2024
図 3-5 と図 3-6 に示すように、12V バッテリ システムの 60W 出力電力時のピーク効率は約 98.5%、欧州加重効率は約 97.87%、24V バッテリ システムの 160W 出力電力時のピーク効率は約 98.8%、欧州加重効率は約 98.5% です。
図 3-7 は、立ち上がり時間は 6ns、オーバーシュートはほぼ 0 であることを示しています。図 3-8は、立ち下がり時間が 4ns であることを示しています。どちらの図も、LMG2100 の非常に優れたスイッチング動作を示しています。
図 3-9 に、400W 出力電力時のバッテリ電流、バッテリ電圧、パネル電流、およびパネル電圧を示します。入力電圧は約 41V、出力電圧は 24V です。
図 3-10 は、バッテリ電流が制限値を下回ると、システムが定期的にウェイト状態になることを示しています (電子負荷をオフにしてテスト)。入力電流はほぼ 0 であり、これは出力電流もほぼ 0 であることを意味します。数サイクルの判定の後、システムはウェイト状態に移行し、MCU から PWM は送信されず、出力電圧が低下します。