JAJU681C January 2019 – May 2024
DC 電圧源をパネル接続 (J1) につなぎます。入力電圧範囲を、12V システムの場合は 15V~22V、24V システムの場合は 30V~44V に設定します。
バッテリーまたは電子負荷をバッテリー接続 (J2) に接続します。このリファレンス デザインは、12V、24V のバッテリをサポートしています。電子負荷を使用してバッテリをシミュレートする場合は、負荷を定電圧モード (CV) に設定し、それぞれの電圧システムに合わせて電圧自体をレギュレートします。