JAJU681C January 2019 – May 2024
パラメータ | 仕様 |
---|---|
最小入力電圧 | 60V |
最大出力電圧 | 24V |
最大電流 | 16A |
このリファレンス デザインは、パネル電圧をバッテリ電圧に降圧するために降圧トポロジを実装しているため、パネル電圧をバッテリ電圧より高くする必要があるアプリケーションで使用されます。
このリファレンス デザインでは LMG2100R044 ハーフブリッジ電力段を選択しており、ゲート電圧 5V において最大 VDS は連続 80V と高くなっていて、パルス定格は 100V、Qg および RDS(on) はそれぞれ 7.2nC および 4.4mΩ と低くなっています。また、ゲート ドライバを内蔵した 5.5mm × 4.5mm × 0.89mm の鉛フリー パッケージにより PCB 面積を大幅に削減できるため、中電力定格の小型、高電力密度、高効率の降圧コンバータに適した設計です。