JAJU681C January 2019 – May 2024
高周波のスイッチング波形を使用する場合、リンギングを最小限に抑えるために、ループのインダクタンスを最小化する必要があります。ループ インダクタンスは、部品の配置と配線によって発生する可能性があります。部品間の最短距離に沿ってパターンを配置し、バイパス コンデンサを設計に取り込むことで、シグナル インテグリティを維持します。
配線時には、パターンの長さと配置を考慮する必要があります。短い直線パターンを使用すると、信号のインピーダンス パスが最小になり、電流ループの面積が最小化されるため、発生するループ インダクタンスが減少します。
バイパス コンデンサは、使用前に信号をフィルタリングしてコンディショニングし、該当する部品のできるだけ近くに配置します。コンデンサと部品の間に無関係のパターンが存在すると、バイパス コンデンサの効果が低減します。