JAJU681C January   2019  – May 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 MSPM0G1506
      2. 2.3.2 LMG2100R044
      3. 2.3.3 INA241
      4. 2.3.4 TPSM365
      5. 2.3.5 TMP303
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 MPPT 動作
      2. 2.4.2 バック コンバータ
        1. 2.4.2.1 出力インダクタンス
        2. 2.4.2.2 入力容量
      3. 2.4.3 電流センス・アンプ
        1. 2.4.3.1 シャント抵抗の選択
        2. 2.4.3.2 電流測定の分解能
        3. 2.4.3.3 シャント抵抗の電力散逸
      4. 2.4.4 スイッチング レギュレータ
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 ハードウェア
        1. 3.1.1.1 TIDA-010042
        2. 3.1.1.2 ITECH-IT6724H
        3. 3.1.1.3 クロマ、63107A
      2. 3.1.2 ソフトウェアの流れ図
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト構成
      2. 3.2.2 テスト結果
  10. 4デザイン・ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 ループ インダクタンス
      2. 4.3.2 電流センス アンプ
      3. 4.3.3 配線幅
      4. 4.3.4 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
    7. 4.7 ソフトウェア ファイル
  11. 5関連資料
    1. 5.1 商標
    2. 5.2 サポート・リソース
  12. 6著者について
  13. 7改訂履歴

スイッチング レギュレータ

表 2-3 スイッチング レギュレータ設計基準
パラメータ 仕様
入力電圧範囲 10V~60V
出力電圧 5V
負荷電流 600mA

このリファレンス デザインは、ゲート ドライバ (UCC27517 デバイス) と GaN デバイス (LMG2100R044) が動作するために 5V を必要とし、その後、MSPM0G1506 デバイスやその他の部品が動作できるように 3.3V に降圧します。電源ライン (パネル) から 5V ラインを生成するには、60V の最大パネル電圧をサポートする広い VIN を持つ降圧スイッチング レギュレータが必要です。

TPSM365R6V5 デバイスは、5V 固定出力、広い VIN、周波数が調整可能な降圧レギュレータで、インダクタとブート コンデンサが内蔵されており、コスト効率が高くコンパクトで高効率の電力変換設計を実現できます。この設計の出発点として、HotRod™ QFN パッケージの TPSM365R6、TPSM365R3 3V ~ 65V 入力、600mA/300mA、4μA 無負荷 IQ 同期整流降圧コンバータ パワー モジュールの「アプリケーションと実装」セクションを参照してください。ただし、テストでは 12V 未満の入力はサポートしていません。