JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
過電流を検出したり、閉ループシステムを高精度で動作させたりするには、電流センシングが重要です。この設計では、複数の場所で異なる検出技術を使用して、電流検出が行われます。1 つ目は、入力側と出力側の DC 端子で電流検出抵抗を使用する方法です。絶縁型アンプ AMC1302 を 1 次側で使用します。これは 50mV の入力電圧に対応しています。したがって、3mΩ シャント抵抗を使って、最大入力電流 12.5A を 37.5mV に変換します。
絶縁型変調器 AMC1306M05 を 2 次側で使用します。ここでは、1.5mΩ シャントが 20A の最大出力電流を 30mV に変換します。これは AMC1306M05 の 50mV 入力に適合します。出力電圧が低い場合は、より大きい出力電流を実現できます。そのため、電流範囲全体を測定するために、より小さいシャントが必要になる可能性があります。
ホール センサ TMCS1133 を使用して、1 次側および 2 次側のトランス電流を測定します。スイッチ ノードに過電流保護を実装するために必要な伝搬遅延が短いので、ここではホール センサを推奨します。TMCS1133 は、100kHz のスイッチング周波数で正確な電流波形を測定するために必要な 1 MHzの帯域幅を備えています。TMCS1133 には過電流保護機能も内蔵されており、VOC ピンの分圧抵抗により、1 次側で 45A、2 次側で 70A に設定できます。フォルト出力は、この過電流シナリオを表示します。このピンは C2000 MCU の GPIO に接続されます。MCU は、過電流時に PWM 信号をトリップするように構成されています。