JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
外部電源を使って、ファン、リレー、絶縁バイアス電源に電力を直接供給します。したがって、システムを保護するために eFuse TPS2640 を使用しています。過電圧保護は 15V、低電圧誤動作防止は 9V、電流制限は 2.2A に設定されています。詳細な設計手順については、デバイスのデータシートを参照してください。2 つの LED を使ってステータスを表示します。緑色の LED D8 は通常の状態を示し、赤色の LED D6 はフォルト状態を示します。デバイスをリセットするには、 S1 押しボタンを使用します。
パワー モジュール TLVM13620 を使用して、入力から 5V レールを生成します。LED D10 は、 5V 出力を表示します。設計の簡素化と小型フットプリントを実現するため、インダクタ内蔵のモジュールを使用します。
2 つの LDO を使用して、 3.3V のアナログ レールと 3.3V のデジタルレールを生成します。