このリファレンス デザインの電源ツリーは、必要なシステム電圧を供給する複数の IC で構成されています。
- ボードの動作には外部 12V 電源が必要です。この 12V レールは、ファン、リレー、UCC14141 絶縁型バイアス電源に直接電力を供給
- 制御カードには 5V、LDOには 3.3V
- 2 つの LDO を使って、3.3V デジタル電源および CS 用 3.3V アナログ電源を生成
- 絶縁型バイアス電源は、ゲート ドライバ用に +15V と 4V を供給
- ハイサイドで LDO を使用して絶縁された 5V を生成、絶縁型センシング回路のハイサイドに電力を供給