JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
このリファレンス デザインでは平面トランスを選択し、表 2-2 に示す仕様に合わせて設計しました。通常の動作条件での電力損失の推定値は 50W です。
機能仕様 | 定格 |
---|---|
合計出力電力 | 10kW (500V /20Adc) |
動作周波数 | 100~200kHz |
トランスの入力電圧 | 800V (VOUT = 500V)、バイポーラ方形波 |
ボルト秒積 | 8000Vμs (VOUT = 500V、100kHz の場合) |
巻数比 | 24:15 |
1 次側の最大電流 | 13.5Arms (20A ピーク) – (VOUT = 500V の場合) |
2 次側の最大電流 | 20Arms (30A ピーク) – (VOUT = 500V の場合) |
推定電力損失 | 50W – (VOUT = 500V、100kHz の場合) |
1 次巻線の DC 抵抗 | 43mΩ |
2 次巻線の DC 抵抗 | 16mΩ |
漏れインダクタンス | 34µH |
磁化インダクタンス | 720µH |
このトランスの詳細は、Payton 社から入手でき ます。