JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
スイッチング周波数は、パワー コンバータの効率と電力密度に影響を及ぼす重要な設計パラメータです。入力と出力の電圧レベルによって、主に電力段で使用されるスイッチの種類が決まります。電力段で SiC MOSFET を使用すると、高いスイッチング周波数を実現できます。より高いスイッチング周波数で動作する場合、磁気素子のサイズを縮小できるので、熱条件が改善され、コンバータの電力密度が向上します。したがって、スイッチング周波数の選択は、主に、与えられた効率目標について、許容されるヒートシンク設計とトランスのサイズとの間のトレードオフとなります。第 2 に、MOSFET の出力容量 (Ecoss) が非常に大きい場合、高いスイッチング周波数を選択すると、軽負荷時にスイッチング損失が大きくなり、効率が低下します。スイッチング周波数の選択は、制御ループの帯域幅の実装にも影響を及ぼします。これらすべてのパラメータを考慮して、このアプリケーションではスイッチング周波数として 100kHz を採用しました。