JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
このリファレンス デザインのソフトウェアは、 5 つのラボで構成されています。これらのテストによって、システムの立ち上げや設計が簡略化されます。
ラボ | このラボで何をチェックしますか? | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | PWM チェック、電力フロー 1 次側 → 2 次側 | 1 次側から 2 次側への電力伝送を確認します。PWM 周波数をチェックし、位相シフトが動作しているかどうかもチェックします | |
2 | PWM チェック、ADC チェック、保護チェック | 開ループ プラントの電圧と電流を測定します。電圧および電流センサからのフィードバックを確認します。保護がイネーブルされ、トリップ フラグがセットされている間は、 PWM 信号がディセーブルであることを確認します。 | 変数 DAB_clearTrip を確認します |
3 | 閉電圧ループ - Vsec | 電圧モード補償器を実行します。SFRA からプラントの開ループ伝達関数を取得します。補償器設計ツールでプラント用の補償器を設計します。 | DF22 補償器が実装されています。フィードバック変数はDAB_vSecSensed_pu です。 |
閉電流ループ → Isec | 電流モード補償器を実行します。SFRA からプラントの開ループ伝達関数を取得します。補償器設計ツールでプラント用の補償器を設計します。 | PI 補償器が実装されています。フィードバック変数はDAB_iSecSensed_pu です。 | |
5 | 逆電力フロー 2次側 → 1次側 | 2 次側から 1 次側への電力伝送を確認します。PWM 周波数をチェックし、位相シフトが動作しているかどうかもチェックします | |
逆電力フロー 2次側 → 1次側、閉電圧ループ | 電圧モード補償器を実行します。SFRA からプラントの開ループ伝達関数を取得します。補償器設計ツールでプラント用の補償器を設計します。 | DF22 補償器が実装されています。フィードバック変数はDAB_vPriSensed_pu です。 | |
逆電力フロー 2次側 → 1次側、閉電流ループ | 電流モード補償器を実行します。SFRA からプラントの開ループ伝達関数を取得します。補償器設計ツールでプラント用の補償器を設計します。 | PI 補償器が実装されています。フィードバック変数はDAB_iPriSensed_pu です。 |