JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
このセクションでは、デュアル アクティブ ブリッジで得られる理論的な効率値について説明します。さまざまな素子の損失を求めるには、1 次側と 2 次側の平均電流と RMS 電流を計算します。実際の式の導出に関する詳細は、この設計の範囲外です。デュアル アクティブ ブリッジでの電力伝送が最大になるのは、位相シフトが 90° のときです。ただし、位相シフトが大きい場合、電力伝送には大きい漏れインダクタンスが必要になります。大きいインダクタを使用すると、1 次側と 2 次側の RMS 電流が増加し、コンバータの効率に影響を及ぼします。
図 2-18 に、位相シフトと、MATLAB シミュレーションから得られる必要なインダクタンスとの関係を示します。表 2-1 に主なシステム仕様をまとめます。
パラメータ | 仕様 |
---|---|
位相シフト | –0.44 < φ < 0.44 (rad) |
合計漏れインダクタンス | 35µH |
巻数比 | 1:0.625 |
負荷抵抗 | 25Ω |
入力電圧 | 800 V |
出力電圧 | 500 V |
入力電流 | 12.5 A |
出力電流 | 20 A |
出力電力 | 10 kW |