JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
絶縁型 CAN トランシーバ ISOW1044 を使用して、CAN 通信を実現します。このデバイスは、D-Sub 9 ピン コネクタ経由で MCU に接続します。この設計の現在の状態では、CAN 通信は実装されていません。
TMUX1204 は、UCC21710 の APWM チャネルの出力を制御カード コネクタにインターフェイスするために使用されます。SN74LVC126A バッファを使用して、PWM 信号をリドライブします。