JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PWM 信号のミスマッチ、ゲート ドライバ内の伝搬遅延のミスマッチ、またはその他のシステム内の非対称性によって起こりうる不平衡電流が発生した場合のトランスの飽和を防止するため、DC ブロッキング コンデンサを電力段に導入します。特に起動時や負荷過渡時に、不平衡電流が発生することがあります。DC ブロッキング コンデンサは、トランスの RMS 電流に対応して、最大電圧に耐えることができ、スイッチ ノードの電圧波形に大きな影響を与えない程度の十分な容量を提供できるように設計する必要があります。