JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PowerSUITE GUI の [Project Options] ドロップダウンメニューにある [Lab 1: Open Loop PWM] (開ループ PWM) を選択して、プロジェクトをコンパイルします。このラボは PWM 出力の検証を目的としており、TIDA-010054 ハードウェア (HW) を直接使用するか、ドッキング ステーションと F2804X 制御カードを使用してチェックすることができます。
CCS で緑色の [Run] ボタンをクリックして、プロジェクトを実行します。
スクリプトコンソールで JavaScript® setupdebugenv_lab1.js
をロードして、必要な変数を [Watch] ウィンドウに表示します。
DAB_clearTrip
変数に「1」を書き込み、 PWM をイネーブルします。(この変数は、書き込み後の通常状態でゼロにリセットされます。)PWM1A (Q1)、PWM1B (Q2)、PWM3A(Q5)、PWM3B (Q6) にプローブを接続します。
1A と 1B は相補ペアであり、3A は指定された位相シフトで 1A と同期し、位相シフトは変数 DAB_pwmPhaseShiftPrimSecRef_puによって制御されます。
以下を確認してください。