JAJU737A June 2019 – March 2020 AWR1243 , AWR2243
このリファレンス・デザインは、カスケード接続イメージング・レーダー RF システムの基盤となるものです。カスケード接続のレーダー・デバイスは角度分解能が高いため、中距離レーダー (MRR) と短距離レーダー (SRR) の MIMO アプリケーションだけでなく、長距離レーダー (LRR) のビームフォーミング・アプリケーションにも対応できます。
AWR2243 カスケード接続レーダー RF 開発キットは、マルチデバイス・ビームフォーミング構成により、水平面上で 350m を超える距離の位置の推定と追跡に使用されてきました。またこのシステムは、TDMA-MIMO 構成で最小 1.4 度の方位角分解能を実証しています。
本書に記載するデータは、AWR1243P を搭載する MMWCAS-RF-EVM リビジョン C を使用して取得したものです。しかし、最新の MMWCAS-RF-EVM リビジョン D では第 2 世代の AWR2243 を使用しています。今後の設計には、この AWR2243 ソリューションを参照する必要があります。