JAJU737A
June 2019 – March 2020
AWR1243
,
AWR2243
改訂履歴
特長
長距離、中距離、短距離レーダー向けの 2 チップまたは 4 チップ構成の FMCW レーダー・センサ
350m を超える距離の物体 (例:乗用車、トラック) を 35cm の距離分解能で検出し、人体 RCS の物体を 150m の距離で検出可能
アンテナの視野角は ±70 度、角度分解能は約 1.4 度
MATLAB MIMO とビームフォーミングのサンプル・コードが付属
AWR2243 ベースの実証用設計
カスケード接続イメージング・レーダーのフロント・エンド・ビームフォーミングと MIMO 構成について詳細に説明