このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
このリファレンス・デザインは、サーバー電源 (PSU) とテレコム整流器の各アプリケーションに適した、デジタル制御の小型 1kW AC/DC 電源のデザインです。この高効率のデザインは、フロントエンドの連続導通モード (CCM) トーテム・ポール・ブリッジレス力率補正 (PFC) 段を含め、2 個のメインの電力段をサポートしています。広い負荷範囲にわたって高い効率を実現し、80 Plus Titanium 要件を満たすため、テキサス・インスツルメンツのドライバ内蔵 LMG341x 窒化ガリウム (GaN) FET を PFC 段に採用しています。また、このデザインは LMG3422 GaN FET ハーフ・ブリッジ・インダクタ間コンデンサ (LLC) 絶縁型 DC/DC 段もサポートしており、DC +12V 出力で 1kW を供給します。2 枚の制御カードは C2000™Piccolo™ マイコンを使用して、両方の電力段を制御します。