JAJU751G September 2019 – October 2023
TPS560430 は使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、最大 600mA の負荷電流を駆動できます。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。
TPS560430 には 1.1MHz と 2.1MHz のバージョンの動作周波数があり、高効率またはソリューションの小型化を実現できます。また、TPS560430 には FPWM (強制 PWM) バージョンがあり、一定の周波数を維持しながら、負荷範囲全体にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。TPS560430 は、SOT-23-6 パッケージで供給されます。