JAJU751G September 2019 – October 2023
このラボでは、固定デューティ・サイクルにより基板は開ループ方式で励起します。ラボ 1 をテストするには、出力負荷を 500Ω に設定します。デューティ・サイクルは dutyPU_DC 変数で制御されます。このラボでは、電力段からの帰還値の検出と PWM ゲート・ドライバの動作を検証し、ハードウェアに問題がないことを確認します。また、このラボでは入出力電圧検出の較正も実行できます。図 3-7 にこのラボのソフトウェア構成を示します。このシステムには、電流ループ用の高速 ISR、電圧ループおよび計測機能を実行する低速 ISR という 2 つの ISR があります。各 ISR で実行するモジュールを図 3-7 に示します。