JAJU751G September 2019 – October 2023
このリファレンス・デザインは、サーバー電源 (PSU) とテレコム整流器の各アプリケーションに適した、デジタル制御の小型 1kW AC/DC 電源のデザインです。この高効率のデザインは、フロントエンドの連続導通モード (CCM) トーテム・ポール・ブリッジレス力率補正 (PFC) 段を含め、2 個のメインの電力段をサポートしています。広い負荷範囲にわたって高い効率を実現し、80 Plus Titanium 要件を満たすため、テキサス・インスツルメンツのドライバ内蔵 LMG341x 窒化ガリウム (GaN) FET を PFC 段に採用しています。また、このデザインは LMG3422 GaN FET ハーフ・ブリッジ・インダクタ間コンデンサ (LLC) 絶縁型 DC/DC 段もサポートしており、DC +12V 出力で 1kW を供給します。2 枚の制御カードは C2000™Piccolo™ マイコンを使用して、両方の電力段を制御します。