JAJU751G
September 2019 – October 2023
1
概要
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.3
主な使用製品
2.3.1
LMG3422R050 — ドライバと保護機能を内蔵した 600V GaN
2.3.2
TMCS1100 — 高精度絶縁型電流センス・モニタ
2.3.3
UCC27524 — デュアル、5A、高速 2 次側パワー MOSFET ドライバ
2.3.4
UCC27714 — 620V、1.8A、2.8A 1 次側 / 2 次側ゲート・ドライバ
2.3.5
ISO7721 — 高速、堅牢な EMC 特性、強化絶縁型、基本デュアル・チャネル・デジタル・アイソレータ
2.3.6
ISO7740 および ISO7720 — 高速、低消費電力、堅牢な EMC デジタル・アイソレータ
2.3.7
OPA237 — 単一電源オペアンプ
2.3.8
INAx180 — 2 次側および 1 次側電圧出力、電流センス・アンプ
2.3.9
TPS560430 — SIMPLE SWITCHER 4V~36V、600mA、同期整流降圧コンバータ
2.3.10
TLV713 — ポータブル機器向けフォールドバック電流制限付き 150mA 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
2.3.11
TMP61 — 温度検出向けシリコン・ベース小型リニア・サーミスタ
2.3.12
CSD18510Q5B — 40V、N チャネル NexFET MOSFET、シングル SON5x6、0.96mΩ
2.3.13
UCC28911 — 定電圧、定電流、1 次側レギュレーション付き 700V フライバック・スイッチャ
2.3.14
SN74LVC1G3157DRYR — 単極双投アナログ・スイッチ
2.4
システム設計理論
2.4.1
トーテム・ポール PFC 段の設計
2.4.1.1
PFC 段の設計パラメータ
2.4.1.2
電流の計算
2.4.1.3
PFC 昇圧インダクタ
2.4.1.4
出力コンデンサ
2.4.1.5
高速および低速スイッチ
2.4.1.6
AC 電流検出回路
2.4.1.7
温度検出
2.4.2
LLC 段の設計パラメータ
2.4.2.1
LLC トランスの巻線比 N の決定
2.4.2.2
Mg_min と Mg_max の決定
2.4.2.3
共振ネットワークの等価負荷抵抗 (Re) の決定
2.4.2.4
Lm と Lr の比率 (Ln) と Qe の選択
2.4.2.5
1 次側電流の決定
2.4.2.6
2 次側電流の決定
2.4.2.7
1 次側 GaN / ドライバ
2.4.2.8
2 次側同期 MOSFET
2.4.2.9
出力電流検出
2.4.3
1 次側と 2 次側の間の通信
3
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
3.1
必要なハードウェアとソフトウェア
3.1.1
ハードウェア
3.1.1.1
テスト条件
3.1.1.2
ボードの検証に必要なテスト機器
3.1.1.3
テスト方法
3.1.1.3.1
システム・テスト:デュアル段
3.1.1.3.2
PFC 段テスト
3.1.1.3.3
LLC 段テスト
3.1.2
PFC 段ソフトウェア
3.1.2.1
CCS でのプロジェクトの開始
3.1.2.2
プロジェクト構造
3.1.2.3
C2000 MCU の CLA を使用して CPU の負荷を軽減
3.1.2.4
CPU 使用率とメモリ割り当て
3.1.2.5
プロジェクトの実行
3.1.2.5.1
ラボ 1:開ループ、DC (PFC モード)
3.1.2.5.1.1
ラボ 1 のソフトウェア・オプションの設定
3.1.2.5.1.2
プロジェクトのビルドおよびロード
3.1.2.5.1.3
デバッグ環境設定ウィンドウ
3.1.2.5.1.4
リアルタイム・エミュレーションの使用
3.1.2.5.1.5
コードの実行
3.1.2.5.2
ラボ 2:閉電流ループ DC
3.1.2.5.2.1
ラボ 2 のソフトウェア・オプションの設定
3.1.2.5.2.2
プロジェクトのビルドおよびロードとデバッグのセットアップ
3.1.2.5.2.3
コードの実行
3.1.2.5.3
ラボ 3:閉電流ループ、AC (PFC)
3.1.2.5.3.1
ラボ 3 のソフトウェア・オプションの設定
3.1.2.5.3.2
プロジェクトのビルドおよびロードとデバッグのセットアップ
3.1.2.5.3.3
コードの実行
3.1.2.5.4
ラボ 4:閉電圧および電流ループ (PFC)
3.1.2.5.4.1
ラボ 4 のソフトウェア・オプションの設定
3.1.2.5.4.2
プロジェクトのビルドおよびロードとデバッグのセットアップ
3.1.2.5.4.3
コードの実行
3.1.3
LLC 段ソフトウェア
3.1.3.1
CCS でのプロジェクトの開始
3.1.3.2
プロジェクト構造
3.1.3.3
ソフトウェアの流れ図
3.1.3.4
CPU 使用率とメモリ割り当て
3.1.3.5
プロジェクトの実行
3.1.3.5.1
ラボ 1:開ループ制御
3.1.3.5.1.1
ソフトウェア設定
3.1.3.5.1.2
プロジェクトのビルドとロード
3.1.3.5.1.3
デバッグ環境ウィンドウ
3.1.3.5.1.4
コードの実行
3.1.3.5.2
ラボ 2:SFRA による閉ループ制御
3.1.3.5.2.1
ソフトウェア設定
3.1.3.5.2.2
プロジェクトのビルドとロード
3.1.3.5.2.3
デバッグ環境ウィンドウ
3.1.3.5.2.4
コードの実行
3.1.4
PFC + LLC 段のデュアル・テスト
3.1.4.1
ハードウェア設定
3.1.4.2
システム・テスト手順
3.1.4.3
TIDA-010062 の FSI ソフトウェア
3.1.5
ライブ・ファームウェア・アップデートの概要
3.1.5.1
ライブ・ファームウェア・アップデートの説明
3.1.5.2
ソフトウェアの構造
3.1.5.3
LLC 段ソフトウェアの LFU
3.1.5.3.1
CCS でのプロジェクトの開始
3.1.5.4
CCS を使用したカスタム・ブートローダとアプリケーションのフラッシュへのロード
3.1.5.5
CLA で制御ループを実行した状態での LFU デモの実行とテスト結果
3.2
テストと結果
3.2.1
性能、データ、および曲線
3.2.1.1
PFC 段の効率、iTHD、PF
3.2.1.2
LLC 段の効率
3.2.1.3
システム全体の効率
3.2.2
機能波形
3.2.2.1
起動
3.2.2.2
ホール・センサ
3.2.2.3
PFC の動作波形
3.2.2.4
LLC の動作波形
4
設計ファイル
4.1
回路図
4.2
部品表 (BOM)
4.3
PCB レイアウトに関する推奨事項
4.3.1
電力段に関するガイドライン
4.3.2
ゲート・ドライバ固有のガイドライン
4.3.3
レイアウトのプリント
4.4
Altium プロジェクト
4.5
ガーバー・ファイル
4.6
組立図面
5
ソフトウェア・ファイル
6
関連資料
6.1
商標
7
著者について
8
改訂履歴
132
3.1.2.5.4.2
プロジェクトのビルドおよびロードとデバッグのセットアップ
プロジェクト名を右クリックし、[Rebuild Project] をクリックします。
プロジェクトが正常にビルドされます。[Run] → [Debug] または [Debug] ボタン
をクリックして、デバッグ・セッションを起動します。
デュアル CPU デバイスの場合、ウィンドウが表示され、デバッグを実行する必要がある CPU を選択できます。ここでは、CPU1 を選択します。するとプロジェクトがデバイスにロードされ、CCS デバッグ・ビューが有効になります。メイン・ルーチンの開始時にコードは停止します。
[Watch] および [Expressions] ウィンドウに変数を追加するには、[View] → [Scripting Console] をクリックして、[Scripting Console] ダイアログ・ボックスを開きます。
このコンソールの右上隅で、[Open] をクリックして、プロジェクト・フォルダ内にある setupdebugenv_lab4.js スクリプト・ファイルを参照します。
このファイルにより、[Watch] ウィンドウに、システムをデバッグするのに必要な適切な変数が入力されます。[Watch] ウィンドウで [Continuous Refresh] ボタン (
) をクリックして、コントローラからの値の連続更新を有効にします。
図 3-18
に示すように [Watch] ウィンドウが表示されます。
図 3-18
PFC ラボ 4:Expressions ビュー
マウス・ポインタを水平ツールバーのボタンの上に置き、ボタン
をクリックして、リアルタイム・モードを有効にします。
をクリックしてプロジェクトを実行します。
ここでツールバーの [Halt] ボタン (
) をクリックして、プロセッサを停止します。