JAJU751G September 2019 – October 2023
LLC トランス・セットの寸法を最小化するために、LLC コンバータの共振ポイントを 140kHz 付近に設定します。LLC 電力段の動作ポイントは、全負荷状態でこの周波数に近い値になります。次のように、Lr = 19μH および Cr = 66nF の値を選択して、共振周波数の値を計算します。
PQ 32/30 コアを使用して、LLC トランスを実現しています。共振インダクタンスは、20/16 PQ コア上に構築された追加のシム・インダクタによって提供されます。