JAJU751G September 2019 – October 2023
GPIO を切り替え、オシロスコープを使用して波形をキャプチャすることで、CPU 使用率を監視できます。各 ISR には、ISR の先頭で GPIO ピンを “High” に設定し、ISR の末尾で GPIO ピンを “Low” に設定するプロファイリング機能が含まれています。高度なオプションを有効にした ISR 負荷は、main.syscfg を構成することで、同じ方法で測定できます。
ISR1 (100kHz) | ISR2 (10kHz) | |
---|---|---|
CPU 使用率 | 42% | 10% |
図 3-6 に、メモリ割り当て (F28004x) を示します。