JAJU751G September 2019 – October 2023
ISO7721x デバイスは、UL 1577 に準拠した 3000VRMS (D パッケージ) の絶縁定格を持つ高性能デュアル・チャネル・デジタル・アイソレータです。ISO7721x デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。各絶縁チャネルは、二酸化ケイ素 (SiO2) の二重の容量性絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。ISO7721x デバイスには、順方向と逆方向のチャネルがあります。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。