JAJU751G September 2019 – October 2023
UCC28910 および UCC28911 は高電圧のフライバック・スイッチャで、光カプラを使用せずに出力電圧と電流のレギュレーションを行います。どちらのデバイスも、700V のパワー FET とコントローラを内蔵しており、フライバック補助巻線とパワー FET からの動作情報を処理して、高精度の出力電圧と電流制御を実現します。起動用の内蔵高電圧電流源はデバイス動作中にオフになり、コントローラの消費電流は負荷に応じて動的に調整されます。どちらも、スタンバイ時の消費電力を非常に低く抑えることができます。
UCC28910 および UCC28911 の制御アルゴリズムは、スイッチング周波数とピーク 1 次側電流変調を組み合わせており、適用される規格を満たすか上回る動作効率を実現できます。バレー・スイッチング付き不連続導通モード (DCM) を使用して、スイッチング損失を低減します。内蔵保護機能により、動作範囲全体にわたって 2 次側と 1 次側の部品のストレス・レベルをチェックできます。周波数ジッタは、EMI フィルタのコスト削減に役立ちます。