JAJU751G September 2019 – October 2023
この設計では、1 次側と 2 次側の両方で F280049、F280039、または F280025 を使用します。C2000 マイコンで利用できる高速シリアル・インターフェイス (FSI) 通信は、この設計に最適なオプションです。
FSI は、産業用ドライブやデジタル電源アプリケーションで使用される高電圧システムにおいて、エア・ギャップをまたぐ、またはホットサイドからコールドサイドへ、またはその逆への高帯域幅デジタル通信のソリューションとして開発されました。FSI は、LVCMOS IO で最高 50MHz のクロック・レートを達成しており、それぞれの方向でわずか 2 本の CLK とデータのピンを使用できます。FSI にはデュアル・データ・レートもあります。立ち上がりと立ち下がりの両方のクロック・エッジでデータをラッチするため、未処理の送信帯域幅は 100Mbps、未処理の受信帯域幅は 100Mbps になります。
強化絶縁が必要な各方向の 2 つの信号の構成は、別のテキサス・インスツルメンツ部品である ISO7742 によって完全に解決されています。単一の SOIC16 パッケージ ISO7742 は、最大 8000Vpk の 100Mbps FSI 信号を絶縁するために必要なすべての機能を備え、VDE、CSA、CQC、TUV に準拠した強化絶縁認定を取得しています。このシングル・チップは、FSI を使用する場合、複数の絶縁デバイスのコストを置き換えると同時に、基板面積を大幅に削減し、また、マルチプレーンと高電圧 PCB 設計に関連する PCB 配線と電圧プレーン定義の課題を減らすことができます。