JAJU751G September 2019 – October 2023
ネットワーク、サーバー、およびデータセンター・システムでは、全負荷範囲の電源 (PSU) にわたって高効率が重要な要件となります。サーバー・コンピュータは計算と通信のため高い消費電力で継続動作しているため、高効率の PSU を使用すると運用投資を削減できます。80 PLUS® は、コンピュータの PSU での効率的なエネルギー使用を促進することを目的とした自主的な認証プログラムです。このプログラムは、定格負荷の 20%、50%、100% でエネルギー効率が 80% を超える製品を認定します。最高レベルは Titanium レベルに達しました。
このリファレンス・デザインは、商用サーバー PSU アプリケーション向けの 1000W AC/DC 電源であり、小型フォーム・ファクタ (160mm × 66mm × 38mm) での高効率動作を実証します。このリファレンス・デザインは、フロント段として連続導通モード (CCM) トーテム・ポール力率補正 (PFC)、出力段として絶縁型ハーフ・ブリッジ LLC、制御段用にバイアス電力を生成する 1 次側レギュレーション (PSR) フライバックで構成されています。PFC 段は AC 100V~265V RMS の入力電圧範囲で動作し、DC 380V バスを生成します。2 段目は絶縁型ハーフ・ブリッジ LLC 段で構成され、公称 12V、84A の出力を生成します。