JAJU751G September 2019 – October 2023
入力の場合、電源 (VIN) の範囲は AC 100V~265V でなければなりません。入力 AC ソースの入力電流制限を 15A に設定します。出力には、電子可変負荷または可変抵抗性負荷を使用します。この負荷の定格は 15V 以上で、負荷電流を 0A から 90A に変化させる必要があります
本節では、ハードウェアならびに基板の個々の部位について詳述します。powerSUITE により、このリファレンス・デザインのファームウェアを使用する場合には、本節を読み飛ばして構いません。マイコンの PFC 段の制御に使用される主要なリソースを表 3-1 に示します。マイコンの LLC 段の制御に使用される主要なリソースを表 3-2 に示します。図 3-1 に設計基板の主要な電力段とコネクタを示します。
信号名 | HSEC ピン番号 | 機能 |
---|---|---|
PWM-1A | 49 | PWM:低周波 MOSFET レッグ、1 次側スイッチ |
PWM-1B | 51 | PWM:低周波 MOSFET レッグ、2 次側スイッチ |
PWM-3A | 50 | PWM:高周波 GaN レッグ、1 次側スイッチ。 |
PWM-3B | 52 | PWM:高周波 GaN レッグ、2 次側スイッチ。 |
Iac | 18 | CMPSS 付き ADC:AC リターン電流測定 |
VL | 20 | ADC:AC ライブ側電圧 |
VN | 17 | ADC:AC ニュートラル側電圧 |
Vbus | 24 | ADC:バス電圧 |
突入リレー | 67 | GPIO:突入リレーの制御に使用 |
GaN Fault | 56 | GPIO:GaN フォルト信号 |
AC 電流センスのゲイン変化 | 63 | GPIO:ゲイン段を制御 |
信号名 | HSEC ピン番号 | 機能 |
---|---|---|
PWM-1A | 49 | 1 次側 HB の 1 次側駆動信号 |
PWM-1B | 51 | 1 次側 HB の 2 次側駆動信号 |
PWM-2A | 53 | SRA の駆動信号 |
PWM-2B | 55 | SRB の駆動信号 |
VOUT | 25 | CMPSS 付き ADC:出力電圧測定 |
IOUT | 15 | CMPSS 付き ADC:共振電流測定 |
Ireso | 21 | CMPSS 付き ADC:出力電流測定 |