JAJU751G September 2019 – October 2023
ラボ 3 では、内部電流ループが閉じているため、電流補償器 Gi を使用してインダクタ電流を制御します。ラボ 3 をテストするには、出力負荷を 500Ω に設定します。DC バスと出力電圧フィード・フォワードの両方をこの電流補償器 ++ の出力に印加して、ゼロクロス周りの PWM ソフト・スタートとともにインバータのデューティ・サイクルを生成します。
このラボの包括的なソフトウェアの図を図 3-13 に示します。