JAJU751G September 2019 – October 2023
TMP61 シリーズの小型シリコンのリニア・サーミスタは、温度測定、保護、補償、制御の各システム用に設計されています。従来の NTC サーミスタと比較して、TMP61 では全温度範囲にわたって高い線形性と安定した感度が得られます。TMP61 は、デバイスが環境の変動に対する耐性を持つことと、高温におけるフェイルセーフ動作が内蔵されていることから、安定した性能を実現します。現在、このデバイスは 2 ピンの表面実装 0402 フットプリント互換 X1SON パッケージで供給されています。