JAJU751G September 2019 – October 2023
図 2-1 に、この設計の概略ブロック図を示します。この設計では、PFC 段と LLC 段のコントローラにそれぞれ 2 枚の TMS320F280039、TMS320F280049、または TMS320F280025 C2000™Piccolo™ 制御カードを使用し、トーテム・ポールのハーフブリッジ・スイッチングに 1 枚の LMG3410 GaN ドーター・カードを使用します。UCC27714 ハーフブリッジ・ドライバによって駆動されるシリコン MOSFET ベースの同期整流器により、入力の低周波数ハーフ・ブリッジでの電力損失を低減します。LMG3422 GaN FET 同期整流器は、LLC ハーフブリッジ・スイッチングの ISO7721 アイソレータによって駆動されます。入力電流はホール効果センサ (TMCS1100) によって検出され、DC リンク電圧は低電流レベルでの精度向上を目指し OPA237 アンプを使用して構築された可変ゲイン・アンプ段によって処理されます。出力電流は、INA180 電流センス・アンプによって検出されます。1 次側と 2 次側の制御カード間の通信のため、4 チャネル・デジタル・アイソレータ ISO7742 によって高速シリアル・インターフェイス (FSI) が検出されます。UCC28911 を使用してオンボードの補助電源を実装し、1 次側に 12V バイアス、2 次側に 6V バイアスを供給します。TPS560430 は、制御カードと制御回路で、調整された VCC の 1 次側と 2 次側の両方で使用されます。