JAJU751G September 2019 – October 2023
ラボ 1 では、DC 電源を HVBUS、PGND ネットに接続できます。定電流負荷である約 10A を、12Vout、V0-out ネットで出力に接続する必要があります。
ラボ 2 では、DC 電源を HVBUS、PGND ネットに接続できます。定電流負荷である約 10A を、12Vout、V0-out ネットで出力に接続する必要があります。