JAJU751G September 2019 – October 2023
パラメータ | テスト条件 | 最小 | 公称 | 最大 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
AC 入力電圧 | 低ライン | 100 | 115 | 132 | V |
AC 入力電圧 | 高ライン | 180 | 230 | 264 | V |
ライン周波数 | 47 | 63 | Hz | ||
出力電力 | 高ライン | 1000 | ワット | ||
出力電力 | 低ライン | 1000 | ワット | ||
PF | 230Vin、100% 負荷 | 0.99 | |||
iTHD | 10% 負荷 | 10% 未満 | |||
100% 負荷 | 2% 未満 | ||||
リップルおよびノイズ | 12V 主出力 | ±120 | mV | ||
AC ホールドアップ時間 | 100% 負荷、Vout レギュレーション範囲内 | 8 | 10 | mS | |
出力電圧レギュレーション | すべてのラインおよび負荷条件 (±5%) | 11.4 | 12 | 12.6 | V |
動的負荷 / 過渡応答 | Iout-max の 50%、0.5A/uS、3300uF の容量性負荷 | ±5% | % | ||
動作時周囲温度 | 0 | 25 | 50 | ℃ | |
12V 出力の OCP | シャットダウン、ラッチオフ | 110 | 130 | Iomax の % | |
12V 出力の OVP | シャットダウン、ラッチオフ | 13 | 14.5 | V | |
OTP | 自動リスタート | ||||
寸法 (mm) | シェルやゴールデン・フィンガーを使用しない | 160 × 66 × 38 | mm | ||
電力密度 | 41 | W/インチ3 |